Szűrési feltételek
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Proximity switch for pneumatic fastening clamps size 20, inductive sensor

Cikkszám:

893.1
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
893.1
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
239.36 €
( 284.84 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

With this proximity switch GN 893.1 power clamps can induce controlled signals whereby the LEDs indicate the operating and switch positions.
The proximity switches can be screwed directly on to the power clamps. The position of the switches can be on either side.
A plastic intermediate plate and two cap screws M4 are included.