Megerősítve

Mini-Latches, Zinc die casting

Cikkszám:

115.1-DK-13,5
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
115.1-DK-13,5

Type

Latch distance A

Minimális rendelési mennyiség
DK-Operation with triangular spindle (DK6,5)
13.5
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.52 €
( 8.95 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Mini-Latches GN 115.1 have smaller dimensions than latches GN 115.
They lock by a turning operation limited to 90° which moves the locking behind the door frame. The bevels of the locking ease the closing of the door.
Latches with different cranks allow a latch distance A in the range from 8, 14 and 20 mm.
The lockable latch (Type SCK) is supplied with two keys. The key may be pulled off in both end positions.
In their standard design, the latches have the same lock / the same key.
Mini-Latches GN 115.1 are supplied with loosely enclosed locking.

A cikkszám megerősítésre került