Megerősítve
  • Length l/l1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Folding handles, Steel

Cikkszám:

425.5-120-CR
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
425.5-120-CR

Length l/l1

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
120
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
26.38 €
( 31.39 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Folding handles GN 425.5 are used in places where the handle must not protrude or protrude only a short distance.

The handle is locked in place in the resting position by means of a spring-loaded (cup springs) thrust bolt.

The static load capacity value given in the table is an approximate value which, if exceeded, may result in permanent deformation or fracture of the plastic attachment part. The folding handle GN 425.2 may be used as an alternative.

A cikkszám megerősítésre került