Megerősítve
  • Thread d1(mm)
  • Length h
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Support pins / octagonal / chamfered flat head / external thread / DIN 6320

Cikkszám:

6320-50-M12
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
6320-50-M12

Thread d1

(mm)

Length h

Minimális rendelési mennyiség
M 12
50
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
4.82 €
( 5.74 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Feet DIN 6320 are normally used in jig construction if neither a self-aligning support nor an axial adjustment is required.
Unlike the models specified in the official standard sheet, these feet are made of 1.0718 steel (in place of quenched and tempered steel).

A cikkszám megerősítésre került