Megerősítve
  • Size
  • Length of the hose l
  • Type
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Connector pieces with drain hose (880.1-22-C-250-T)

Cikkszám:

880.1-22-C-250-T
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
880.1-22-C-250-T

Size

Length of the hose l

Type

Minimális rendelési mennyiség
22
250
C, Connector 90°
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
27.22 €
( 32.39 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Connector pieces GN 880.1 are required when using oil drain valves GN 880.
Screwing on the connector piece will activate the valve plate of the oil drain valve, allowing the oil to flow through the hose into a pan held ready.
The plug prevents remaining oil from dripping out after discharging.

A cikkszám megerősítésre került