Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Szűrési feltételek
0%
  • Bolt diameter d3
  • Handle diameter d1
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Clamping indexing plungers with safety function

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Bolt diameter d3

Handle diameter d1

Minimális rendelési mennyiség
6
42
1 darab
8
42
1 darab
6
53
1 darab
8
53
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
26.90 €
(
32.01 €
)
7 munkanapok
27.26 €
(
32.44 €
)
7 munkanapok
26.18 €
(
31.15 €
)
7 munkanapok
26.48 €
(
31.51 €
)
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Clamping indexing GN 7336.8 plungers are an advanced development of the GN 7336.7 clamping knobs with indexing plunger.
Like the latter, they are used for positioning, securing and clamping adjusting elements at the same time. This configuration ensures that the indexing pin cannot be pulled from the indexing bore by turning the knurled knob, but only be deliberately pulling the handle (safety function).