Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Handle diameter d(mm)
  • Length l/l1(mm)
  • Finish
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Cabinet "U" handles, Aluminium (425-AL-12-250-EL)

    Cikkszám:

    425-AL-12-250-EL
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    425-AL-12-250-EL

    Handle diameter d

    (mm)

    Length l/l1

    (mm)

    Finish

    Minimális rendelési mennyiség
    12
    250
    EL
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    15.60 €8.27 €
    ( 9.84 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Aluminium-Cabinet "U" handles GN 425 Ø 8 and Ø10 are supplied with two stainless steel location discs. They guarantee a perfect location even with large holes in the cabinet. The discs are loosely enclosed.
    The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.