Megerősítve

Breather valves / Brass / GN 883 (883-G1/4-20-B-MS)

Cikkszám:

883-G1/4-20-B-MS
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
883-G1/4-20-B-MS

Thread d1

Opening pressure

Type

Minimális rendelési mennyiség
G 1/4
20
B, high design, with Stainless Steel cap
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.70 €
( 9.16 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Once the opening pressure given in the table is exceeded, breather valves GN 883 will vent into a container and so protect against excessive inside container pressure. They also feature highly compact dimensions.
A coding (Type A) or a colour ring (Type B) in yellow (20 - 80 mbar) or green (160 - 240 mbar) indicates the different opening pressure ratings.
The simple function principle (pressure spring / ball) ensures long and trouble-free use of the valve. The installation position is vertical to the top.

A cikkszám megerősítésre került