Megerősítve
  • Thread length l1(mm)
  • Diameter d1
  • Connection thread d2
  • Type
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Adjustable flat tension levers with threaded stud, Steel (125-32-M8-12-E)

Cikkszám:

125-32-M8-12-E
Törlés
  • The product is currently not available.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
125-32-M8-12-E

Thread length l1

(mm)

Diameter d1

Connection thread d2

Type

Minimális rendelési mennyiség
12
32
M 8
E, angled lever
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
26.86 €
( 31.96 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

The overall height of flat tension levers GN 125 is reduced to a minimum.
As all other adjustable levers, they are ideal when-ever parts have to be clamped in a confined space, or a particular lever position is required. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.