Megerősítve
  • D
  • D1
  • L1
  • M x L
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges

6894 Clamping screw (99457)

Cikkszám:

99457
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
99457

D

D1

L1

M x L

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
21
16
62
M 8x 78
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
5.45 €3.00 €
( 3.57 € )
Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

Részletes információk

Alapvető információk

Clamping screw with a bonded pressure pad, made of oil resistant neoprene to prevent damage to delicate workpieces. Hardness 85 Shore A, LABS-free (silicone-free). Screw tempered, galvanized and passivated, strength class 8.8. The product is available per 1 peace.

A cikkszám megerősítésre került