Szűrési feltételek
  • B
  • C
  • H
  • L
  • suitable bolt combination: DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 compl.
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

6351E Parallel stop, single

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

B

C

H

L

suitable bolt combination: DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 compl.

Slot

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
60
40
30
125
M10x10-M20x24
10-24
10
1 darab
80
55
60
160
M12x12-M24x36
12-36
10
1 darab
100
75
100
160
M12x12-M24x36
12-36
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
280.97 €
( 334.35 € )
5 munkanapok
490.39 €
( 583.56 € )
5 munkanapok
833.07 €
( 991.35 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Parallel stop, single case hardened and ground. Parallelism within 0.02 mm, matched tolerance 0.02 mm. Nominal tolerance DIN 7168 medium. The product is available per 1 peace.