Megerősítve
  • Cylinder (Tube) Inner Diameter(Ø)
  • Stroke(mm)
  • Port thread type
  • Auto Switch
  • Lead Wire Length(m)
  • Number of Switches
  • Custom-made Specifications
  • Lock unit magnet
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 26 munkanapok belül

Free Mount Cylinder, Non-Rotating, Double Acting, CUK Series (CDUK6-30D-A93)

Cikkszám:

CDUK6-30D-A93
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
CDUK6-30D-A93

Cylinder (Tube) Inner Diameter

(Ø)

Stroke

(mm)

Operating Temperature

(℃)

Operating Pressure

(MPa)

Port thread type

Auto Switch

Lead Wire Length

(m)

Number of Switches

Custom-made Specifications

Lock unit magnet

Minimális rendelési mennyiség
6
30
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
A93
0.5
2 pcs.
None
Built-in magnet
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
107.11 €
( 127.46 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· A space-saving air cylinder with multiple surfaces capable of direct mounting.

Vigyázat

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.
A cikkszám megerősítésre került