Szűrési feltételek
  • Outer diameter(ø)
  • Thickness(mm)
  • Materials
  • Applicable screw diameter
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Seal Washer (WD Type)【1 – 500 darab】 (WD-10)

Seal Washer (WD Type) WD-10

Cikkszám:

WD-10
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
WD-10

Outer diameter

(ø)

Thickness

(mm)

Materials

Applicable screw diameter

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
19
3.0
SPCC
M10
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
3.03 €
( 3.61 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Uses rubber materials with excellent tear strength, mechanical strength, oil resistance and heat resistance.
· As easy to handle as ordinary metal washers, with the same stable airtightness.
[Applications]
· Through bolts
· Drain plugs, oil supply plugs
· Pipe flange fitting
· Otherwise preventing leakage from the inside and entry from the outside of bolt/nut parts

Vigyázat

  • The product shown in the image is representative only. See the product standards for more details.