Megerősítve
  • Nominal Diameter
  • Internal diameter(mm)
  • Outer diameter(mm)
  • Dimensions P.C.D.(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

10K Full Face Sealing Gasket EPDM (AV-10KPK-40A)

10K Full Face Sealing Gasket EPDM AV-10KPK-40A

Cikkszám:

AV-10KPK-40A
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
AV-10KPK-40A

Nominal Diameter

Internal diameter

(mm)

Outer diameter

(mm)

Dimensions P.C.D.

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
40
43
138
105
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
5.76 €
( 6.85 € )
13 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

An integrally molded product ensuring a smooth surface with no unevenness in its thickness.
The two O-ring-shaped raised ridges prevent leakages, even if the surface pressure is low.
The moderate hardness of the rubber provides a cushioning effect against thermal and piping stress.
Made of high-quality virgin rubber, helping prolong its service life.

A cikkszám megerősítésre került