Szűrési feltételek
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Door thickness(mm)
  • Load Resistance(kg)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 16 munkanapok belül

Glass Hinge TTS-5041/TTS-5042【2 darab】

Glass Hinge TTS-5041/TTS-5042

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Width W

(mm)

Door thickness

(mm)

Load Resistance

(kg)

Serial number/nominal

Notes

Minimális rendelési mennyiség
40
60
5 to 6
12
TTS-5041
-
1 csomag

2 darab

50
100
8 to 10
30
TTS-5042
For reinforced glass
1 csomag

2 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
231.68 €
( 275.70 € )
16 munkanapok
352.78 €
( 419.81 € )
16 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Brass glass hinge. The surface treatment is chrome plating. Material and finish details: brass and chrome