Szűrési feltételek

Glass Hinge 5500-30-7 Type/5500-30-0 Type【4 darab】

Glass Hinge 5500-30-7 Type/5500-30-0 Type

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Door thickness

(mm)

Model/type

Door dimensions

Serial number/nominal

Minimális rendelési mennyiség
56
4 to 8
5500-30-0 type
W 400 mm × H 800 mm or less
5500-30-0
1 csomag

4 darab

33
4 to 6
5500-30-7 type
W 300 mm × H 400 mm or less
5500-30-7
1 csomag

4 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
415.97 €
( 495.00 € )
10 munkanapok
305.38 €
( 363.40 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

■ Uses press method so holes do not need to be formed in the glass
Material: Brass, finish: chrome

[5500-30-7 type]
For glass thicknesses 4 to 6 mm, applicable door size: width 300 mm, height 400 mm or less, load capacity: 5 kg, weight: 215g
[5500-30-0 type]
For glass thicknesses 4 to 8 mm, applicable door size: width 400 mm height 800 mm or less, load capacity: 5 kg, weight: 430 g