Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
96.20 € ( 114.48 € ) | 3 munkanapok |
205.50 € ( 244.54 € ) | 3 munkanapok |
57.72 € ( 68.69 € ) | 2 munkanapok |
97.46 € ( 115.98 € ) | 2 munkanapok |
111.20 €58.94 € ( 70.14 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
125.18 €66.35 € ( 78.96 € ) | Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
139.80 € ( 166.36 € ) | 3 munkanapok |
149.46 € ( 177.86 € ) | 2 munkanapok |
168.24 € ( 200.21 € ) | 2 munkanapok |
254.18 € ( 302.47 € ) | 3 munkanapok |
400.00 € ( 476.00 € ) | 3 munkanapok |
177.62 € ( 211.37 € ) | 3 munkanapok |
226.36 € ( 269.37 € ) | 3 munkanapok |
279.22 € ( 332.27 € ) | 3 munkanapok |
443.32 € ( 527.55 € ) | 3 munkanapok |
660.32 € ( 785.78 € ) | 3 munkanapok |
421.22 € ( 501.25 € ) | 3 munkanapok |
655.52 € ( 780.07 € ) | 3 munkanapok |
1,077.80 € ( 1,282.58 € ) | 3 munkanapok |
1,827.60 € ( 2,174.84 € ) | 3 munkanapok |
1,875.24 € ( 2,231.54 € ) | 3 munkanapok |
2,699.46 € ( 3,212.36 € ) | 3 munkanapok |
77.08 € ( 91.73 € ) | 3 munkanapok |
126.68 € ( 150.75 € ) | 3 munkanapok |
137.14 € ( 163.20 € ) | 3 munkanapok |
148.46 € ( 176.67 € ) | 3 munkanapok |
169.28 € ( 201.44 € ) | 3 munkanapok |
191.46 € ( 227.84 € ) | 3 munkanapok |
342.72 € ( 407.84 € ) | 3 munkanapok |
422.60 € ( 502.89 € ) | 3 munkanapok |
83.26 € ( 99.08 € ) | 3 munkanapok |
137.60 € ( 163.74 € ) | 3 munkanapok |
150.00 € ( 178.50 € ) | 3 munkanapok |
156.98 € ( 186.81 € ) | 3 munkanapok |
325.02 € ( 386.77 € ) | 3 munkanapok |
484.56 € ( 576.63 € ) | 3 munkanapok |
164.38 € ( 195.61 € ) | 3 munkanapok |
282.60 € ( 336.29 € ) | 3 munkanapok |
529.44 € ( 630.03 € ) | 3 munkanapok |
886.42 € ( 1,054.84 € ) | 3 munkanapok |
200.44 € ( 238.52 € ) | 3 munkanapok |
348.66 € ( 414.91 € ) | 3 munkanapok |
526.76 € ( 626.84 € ) | 3 munkanapok |
419.08 € ( 498.71 € ) | 3 munkanapok |
560.84 € ( 667.40 € ) | 3 munkanapok |
908.26 € ( 1,080.83 € ) | 3 munkanapok |
1,320.10 € ( 1,570.92 € ) | 3 munkanapok |
66.40 € ( 79.02 € ) | 3 munkanapok |
108.42 € ( 129.02 € ) | 3 munkanapok |
119.88 € ( 142.66 € ) | 3 munkanapok |
139.44 € ( 165.93 € ) | 3 munkanapok |
148.88 € ( 177.17 € ) | 3 munkanapok |
78.66 € ( 93.61 € ) | 3 munkanapok |
133.86 € ( 159.29 € ) | 3 munkanapok |
143.20 € ( 170.41 € ) | 3 munkanapok |
154.26 € ( 183.57 € ) | 3 munkanapok |
153.06 € ( 182.14 € ) | 3 munkanapok |
171.00 € ( 203.49 € ) | 3 munkanapok |
222.52 € ( 264.80 € ) | 3 munkanapok |
121.10 € ( 144.11 € ) | 3 munkanapok |
Heavy duty castor, design as swivel castor, housing designed as galvanised welded steel construction with ball bearing in fork head, mounting with screw-on plate. Installed wheel B15, B16, B80, B81, B83, B90, B91, C10, C11 or C81 with ball bearing and tread made of plastic, cast polyamide, elastic rubber, Besothane cast polyurethane, Prothane® cast polyurethane, cast polyurethane or cast iron.