Szűrési feltételek
  • Torque(N▪m)

    Some applies theoretical torque. Please confirm the technical datas of each manufacturer for details

  • Torque(N▪m)
  • Rigidity and accuracy
  • Size
  • Motor cable entry direction
  • Actuator cable type
  • Actuator cable length(m)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

LER Series Electric Rotary Table, Continuous Rotation Specification (LER10J-1-RAC918)

Cikkszám:

LER10J-1-RAC918
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
LER10J-1-RAC918

Torque

(N▪m)

Torque

(N▪m)

Rigidity and accuracy

Size

Motor cable entry direction

Actuator cable type

Actuator cable length

(m)

Minimális rendelési mennyiség
Less than 1
0.22
Standard
10
Basic type (entry on the right side)
Robotic (flexible) cable
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2,531.61 €
( 3,012.62 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Shockless / high-speed rotary actuator.
[Features]
· Positioning repeatability: ±0.03° (high-precision type).
· Rotation angle: 360°.
· Possible to set speed, acceleration/deceleration and positioning up to 64 points.
· Energy-saving product: Automatic 40% power reduction after the table has stopped.
· Step motor (servo 24 V DC).
· RoHS compliant.

Vigyázat

  • See the catalog for specification details.
  • Product images are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.