Szűrési feltételek
  • Cylinder Nominal Size(φ)
  • Stroke(mm)
  • Rod tip shape
  • Magnet for auto switches
  • Switch
  • Custom-made specifications
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 26 munkanapok belül

Compact Hydraulic Cylinder / Double Acting, Single Rod CH□QB Series (CHQB32-5D)

Cikkszám:

CHQB32-5D
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
CHQB32-5D

Cylinder Nominal Size

(φ)

Stroke

(mm)

Rod tip shape

Magnet for auto switches

Switch

Lead wire

(m)

Number of switches

Custom-made specifications

Minimális rendelési mennyiség
32
5
Female thread
None
No switch
-
-
N/A
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
150.69 €
( 179.32 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

SMC hydraulic cylinder

[Features]
· Lightweight, compact aluminum body
· Auto switches can be mounted
· Longitudinal dimensions are identical for cylinders with/without auto switches
· With auto switch (CHDQ series)

Vigyázat

  • Please refer to the manufacturer's catalog for detailed specifications.
  • The product shown in the image is representative only. CAD data is not supported with some model numbers.