2
Megerősítve

ISO Standard Hydraulic Cylinder CHSG Series (CHDSGB50-50)

Cikkszám:

CHDSGB50-50
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
CHDSGB50-50

Cylinder Nominal Size

(φ)

Stroke

(mm)

Support Type

Cushion Mechanism

Port thread type

Rod tip shape

Port position

Magnet for auto switches

Switch

Lead wire

(m)

Number of switches

Minimális rendelési mennyiség
50
50
Standard
Both Sides
Rc
Without rod end nut
Port on top / cushion valve on the right
Built-in
No switch
-
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
453.94 €
( 540.19 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

A hydraulic cylinder with reduced overall length.
[Features]
· CHSG: Conforms to ISO 6020-2.
· Cylinder with built-in cover and mounting bracket allows for easy disassembly and assembly.
· Smaller cover cross section compared to tie-rod cylinders.
· CHDSG: With auto switch.
· CHSG: Without auto switch.

Vigyázat

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.
A cikkszám megerősítésre került