Megerősítve
  • Maximum Indicated Pressure(Mpa)
  • Maximum Indicated Pressure
  • Connection screw
  • Special Specification
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 26 munkanapok belül

Pressure Gauge For General Purpose (DT Type) G43 Series (G43-7-02)

Cikkszám:

G43-7-02
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
G43-7-02

Maximum Indicated Pressure

(Mpa)

Maximum Indicated Pressure

Connection screw

Special Specification

Minimális rendelési mennyiség
0.7
0.7 MPa
R 1/4
None
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
14.15 €
( 16.84 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

General purpose gauge with reset screw (DT type) G43 series.

Vigyázat

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers
  • Product pictures are representations.
A cikkszám megerősítésre került