Megerősítve
  • Application
  • Packing, Material of O-Ring
    • EPDM
  • Port A Number
  • Color
  • Release button color
  • Custom-made specifications
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 26 munkanapok belül

One-Touch Fitting Manifold KM11 (KM11-03-09-6)

Cikkszám:

KM11-03-09-6
Törlés
  • Ez a tétel 5 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
KM11-03-09-6

Applicable Fluid

Application

Packing, Material of O-Ring

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Port A Number

Color

Release button color

Custom-made specifications

Minimális rendelési mennyiség
-
Standard/Mini
[EPDM] EPDM (Fluorine Coating)
-
6
Black
Red
N/A
5 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
14.40 €
( 17.14 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· Enables compact centralized piping.
· Allows centralized piping.
· Broad series lineup (40 models.)
· One-touch mounting.
[Applications]
· Piping.

Vigyázat

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.
A cikkszám megerősítésre került