Szűrési feltételek
  • Type
    • Single-Action Coupling
  • Thread Material
    • Standard (Brass)
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Connection Type
  • Connection screw
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 26 munkanapok belül

Branch KQ2U (Face Seal), One-Touch Fitting (KQ2U10-03NP)

Cikkszám:

KQ2U10-03NP
Törlés
  • Ez a tétel 5 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
KQ2U10-03NP

Type

Thread Material

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Connection Type

Connection screw

Minimális rendelési mennyiség
[Single-Action Coupling] Single-Action / Screw
[Standard (Brass)] EN 1.4305 Equiv., EN 1.4301 Equiv.
10
R
3/8
5 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
11.13 €
( 13.24 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Drastically reduces screw-in time with the face seal method.
[Applications]
· Use to branch into two in the same direction in line with the female thread.

Vigyázat

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.