Szűrési feltételek

Hinged Handle (EE-03)

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
Mennyiség:

Termékadatok

Stainless Steel Installation Handle EE

Product Description


Collapsible stainless steel handles with small installation depth, for devices and clapping doors.

Material and surface

Stainless steel high gloss electropolished, material no. 1.4301; version EE-03 additionally in brushed design and from the material no. 1.4404 (316L) available.

Design features

With pull-back spring from the working to the resting position.

Stress resistance

min. 200 N.

Drawing

Type EE-03 Mounting cutout

Technical Data

Version1.43011.4404
 Order no.Order no.
brushedEE-03.118.33-
electropolishedEE-03.118.39EE-03.118.49
All dimensions in mm.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve

Main Body, Surface Treatment

Material

Surface treatment

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
Shot Blasting
1.4301 (304)
Brushed
10
1 darab
Antibacterial Finishing
1.4301 (304)
Highly polished electropolished
10
1 darab
Antibacterial Finishing
1.4404 (316L)
Highly polished electropolished
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
75.72 €
( 90.11 € )
2 munkanapok
77.82 €
( 92.61 € )
3 munkanapok
105.82 €
( 125.93 € )
2 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Stainless steel material no. 1.4301, high gloss electropolished, with pull-pack spring from working to resting position