Szűrési feltételek
  • Outer Diameter(mm)
  • Internal Diameter(mm)
  • Thickness and length
  • Color
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 20 munkanapok belül

ABS Spacer (Hollow) CA / CA-B (CA-608)

ABS Spacer (Hollow) CA / CA-B CA-608

Cikkszám:

CA-608
Törlés
  • Ez a tétel 50 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
CA-608

Outer Diameter

(mm)

Internal Diameter

(mm)

Thickness and length

Color

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
10
6.3
8
Ivory
10
50 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.28 €
( 0.33 € )
20 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Nominal Size (M) of Compatible Screws] 2/2.6/3/4/5/6
[Materials] ABS
[Color] Ivory/Black
[Heat Distortion Temperature] 1.82 MPa...85°C
[UL Standard] UL94-HB (material)