Szűrési feltételek
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

PTFE Bolt / TEBT-0000-T (TEBT-0312-T)

PTFE Bolt / TEBT-0000-T TEBT-0312-T

Cikkszám:

TEBT-0312-T
Törlés
  • Ez a tétel 10 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
TEBT-0312-T

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
3
12
0.5
10
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
8.70 €
( 10.35 € )
13 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
Bolt/Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)