Megerősítve
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

PFA + Hex Bolt / FABT-0000 (FABT-0410)

PFA + Hex Bolt / FABT-0000

Cikkszám:

FABT-0410
Törlés
  • The product is currently not available.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
FABT-0410

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
4
10
0.7
10
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.89 €
( 9.39 € )
13 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8
[Material] PFA
(Tetrafluoroethylene/Perfluoroalkylvinylether Copolymer)
[Color] Translucent Milky White
[Heat Resistant Temperature] Continuous 260°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)