Szűrési feltételek
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Sales Unit
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

PC Countersunk Small Screw / PCF-0000 (PCF-0205)

PC Countersunk Small Screw / PCF-0000

Cikkszám:

PCF-0205
Törlés
  • The product is currently not available.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
PCF-0205

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Sales Unit

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
2
5
0.4
Box/Package
10
50 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.20 €
( 0.24 € )
13 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5/6/8
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)