Szűrési feltételek
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Color
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

Nylon Pan-Head Screw / N-0000 (N-0315)

Nylon Pan-Head Screw / N-0000 N-0315

Cikkszám:

N-0315
Törlés
  • Ez a tétel 50 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
N-0315

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Color

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
3
15
0.5
Semi-Transparent
10
50 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.23 €
( 0.27 € )
13 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Nominal thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa…75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)