Szűrési feltételek
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 12 munkanapok belül

Steel Pan-Head Screw (With KW) F-NE / F-TE

Steel Pan-Head Screw (With KW) F-NE / F-TE F-2615-NE

Cikkszám:

F-2615-NE
Törlés
  • Ez a tétel 50 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
F-2615-NE

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
2.6
15
0.45
10
50 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.28 €
( 0.33 € )
12 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Nominal thread (M)] 2/2.6/3/4/5
Pan-Head Screw
[Material] Steel
[Surface treatment] Trivalent chromium chromate
[Washer (KW)] Nylon / PTFE
[Color] Nylon: Translucent / PTFE: Translucent white
[Heat distortion temperature] Nylon: 1.82 MPa…75°C / PTFE: No combustion at continuous 240°C
[UL Standard] Nylon: UL94V-2 (Materials) / PTFE: UL94V-0 (Materials)