Szűrési feltételek
  • Wrench Flats B(mm)
  • Length L(mm)
  • Surface Treatment
  • Screw Diameter
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Hexagonal rods / brass / external thread, internal thread / BSB-CE (BSB-327E)

Hexagonal rods / brass / external thread, internal thread / BSB-CE BSB-327E

Cikkszám:

BSB-327E
Törlés
  • Ez a tétel 20 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
BSB-327E

Wrench Flats B

(mm)

Length L

(mm)

Surface Treatment

Screw Diameter

Cleaning Method

Material Details

Details of Surface Treatment

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
5.5
27
Electroless Nickel Plating
M3
-
Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)
Nickel Plating (Ni)
10
20 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2.35 €
( 2.80 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Nominal Thread Diameter] M1.7 / M2 / M2.5 / M2.6 / M3 / M4 / M5 / M6 / No. 4 / No. 6
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Nickel plating (Ni), degreased