Megerősítve
  • Wrench Flats B(mm)
  • Length L(mm)
  • Screw Diameter
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Spacer / hexagonal / two-sided internal thread / brass / nickel-plated / ASB-E / HIROSUGI-KEIKI (ASB-323E)

Spacer / hexagonal / two-sided internal thread / brass / nickel-plated / ASB-E / HIROSUGI-KEIKI ASB-323E

Cikkszám:

ASB-323E
Törlés
  • Ez a tétel 50 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
ASB-323E

Wrench Flats B

(mm)

Length L

(mm)

Screw Diameter

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
5.5
23
M3
10
50 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.54 €
( 0.64 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

M1.7 to M6 are available. Length can also be specified with flexibility. Recommended when a small diameter and adjustable height are called for.

[Nominal of Thread (M)] 1.7/2/2.5/2.6/3/4/5/6
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

A cikkszám megerősítésre került