Megerősítve
  • Wrench Flats B(mm)
  • Length L(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Hexagonal rods / brass / nickel-plated / external thread, internal thread / BSE-N (BSE-2010N)

Hexagonal rods / brass / nickel-plated / external thread, internal thread / BSE-N BSE-2010N

Cikkszám:

BSE-2010N
Törlés
  • Ez a tétel 50 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
BSE-2010N

Wrench Flats B

(mm)

Length L

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
4
10
10
50 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.54 €
( 0.64 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)

A cikkszám megerősítésre került