Megerősítve
  • Wrench Flats B(mm)
  • Length L(mm)
  • Surface Treatment
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 19 munkanapok belül

Hexagonal rods / aluminium / nickel-plated / double-sided internal thread / ASL-KE (ASL-320E)

Hexagonal rods / aluminium / nickel-plated / double-sided internal thread / ASL-KE ASL-320E

Cikkszám:

ASL-320E
Törlés
  • Ez a tétel 50 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
ASL-320E

Wrench Flats B

(mm)

Length L

(mm)

Surface Treatment

Cleaning Method

Details of Surface Treatment

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
5.5
20
NA
Pickling
-
10
50 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.70 €
( 0.83 € )
19 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Nominal Thread Diameter (M)] 3/4
[Materials] Lead-free free-cutting aluminum (CB156) with lead content ≤ 10 ppm
[Treatment] Pickling, black anodized aluminum, Kanigen plating

A cikkszám megerősítésre került