Cikkszám:
javaslat található.Product No. | Diameter | Height | Hole size | Screw head | Weight | Pull force | Units / pack |
mm | g | kg | |||||
E998/NEO | 10 | 4.5 | 3 | M3 | 2 | 1.3 | 20 |
E999/NEO | 13 | 4.5 | 3 | M3 | 3 | 3 | 20 |
E1000/NEO | 16 | 4.5 | 3.5 | M3 | 6 | 7.5 | 20 |
E1001/NEO | 20 | 6 | 4.5 | M4 | 13 | 10.5 | 10 |
E1002/NEO | 25 | 7 | 4.5 | M4 | 24 | 16 | 10 |
E1003/NEO | 32 | 7 | 5.5 | M5 | 39 | 31 | 10 |
E1004/NEO | 40 | 8 | 5.5 | M5 | 73 | 50 | 5 |
E1005/NEO | 48 | 11.5 | 8.5 | M8 | 120 | 87 | 1 |
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
3.33 € ( 3.96 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
4.38 € ( 5.21 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
6.72 € ( 8.00 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
10.68 € ( 12.71 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
15.78 € ( 18.78 € ) | 3 munkanapok |
25.59 € ( 30.45 € ) | 3 munkanapok |
1.96 € ( 2.33 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
2.36 € ( 2.81 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
[Specifications]
・Shape: Ring
・Magnet Type (Material): Neodymium Magnet
・Heat Resistant Temperature(C°): 80
・Zinc plated body
・Outer Diameter(mm): 10-48
・Inner Diameter(mm): 3-8.5