Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Outer Diameter(Ø)
  • Length(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 3 munkanapok belül
    • 17 munkanapok belül
  • Alnico Deep Pot Magnet

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 6 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Attraction Force (Range)

    (N)

    Attraction Force (Specific)

    (N)

    Outer Diameter

    (Ø)

    Length

    (mm)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    Up to 10.0
    9.81
    9.5
    15
    10
    1 darab
    10.1 to 20.0
    19.62
    12.7
    15.9
    10
    1 darab
    20.1 to 30.0
    25.9965
    17.5
    16
    10
    30 darab
    30.1 to 40.0
    39.24
    20.5
    19
    10
    5 darab
    50.1 to 60.0
    59.841
    27
    25
    10
    1 darab
    100.1 or More
    144.6975
    35
    30
    10
    8 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    3.72 €
    ( 4.43 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    5.52 €2.37 €
    ( 2.82 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    6.03 €
    ( 7.18 € )
    17 munkanapok
    7.20 €
    ( 8.57 € )
    3 munkanapok
    12.00 €
    ( 14.28 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    24.03 €
    ( 28.60 € )
    17 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Shape: Round
    ・Magnet Type (Material): Alnico Magnet

    Alnico deep pot magnets.

    [Features]
    ・Alnico deep pot magnets, max operating temperature 220℃
    ・Mild steel pot , aluminium spacer
    ・Painted red