Megerősítve
  • Thread Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Press Bolt (Large Square) (SPNSQHA-ST-M10-35)

Press Bolt (Large Square) SPNSQHA-ST-M10-35

Cikkszám:

SPNSQHA-ST-M10-35
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SPNSQHA-ST-M10-35

Thread Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
10
35
1.5
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
18.64 €
( 22.18 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Material] Steel
[Nominal of Thread] 10 12 16 20 22 24 27

Vigyázat

  • This is a representative image. See the product standards for details.
A cikkszám megerősítésre került