Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 14 munkanapok belül

Castors With Metal (ESD) EA986GG-2

Castors With Metal (ESD) EA986GG-2 EA986GG-2

Cikkszám:

EA986GG-2
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
EA986GG-2
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
36.79 €
( 43.78 € )
14 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature:-20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Wheel:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…75 x 25mm
・Load capacity…45kg
・Overall height…100mm