Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Speed Controller EA140HF-62

Speed Controller EA140HF-62 EA140HF-62

Cikkszám:

EA140HF-62
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
EA140HF-62
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
14.19 €
( 16.89 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

【Product Specifications】
・Material-Brass, resin (PBT)
・Applicable fluid-Air
・Operating pressure-0.05 to 0.99MPa(0.5 to 9.9kgf/cm2)
・Operating temperature: -10 to 60℃
・One-touch joint without a tool. Lightly insert the tube to install. To remove, simply pull it out while pressing the push ring.
・Wide flow adjustment range facilitates fine adjustment.
・Pipe can be extracted to any direction.
・With stop function
・Tube OD…6mm
・Mounting screw…R(PT)1/4

A cikkszám megerősítésre került