Megerősítve
  • Attraction Froce (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Outer Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Surface Treatment
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Anisotropic Ferrite Magnet Round【3 darab】 (FE028)

Anisotropic Ferrite Magnet Round FE028

Cikkszám:

FE028
Törlés
Mennyiség:
Csomag (3 darab)
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
FE028

Attraction Froce (Range)

(N)

Attraction Force (Specific)

(N)

Outer Diameter

(mm)

Thickness

(mm)

Surface Treatment

Special Notes

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
Up to 10.0
0.196
2.3
4.5
NA
-
10
1 csomag

3 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2.12 €
( 2.52 € )
8 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Ferrite magnets are sintered products made from metallurgical powder to form inexpensive magnets, typically used when stable magnetic properties or high magnetic fields are not required.
· This blackish magnet is a familiar sight when used in a wide array of applications.

A cikkszám megerősítésre került