Megerősítve
  • Attraction Froce (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Outer Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Material Details
  • Surface Treatment
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Neodymium Magnet, Round【1 – 10 darab】 (NE063)

Neodymium Magnet, Round NE063

Cikkszám:

NE063
Törlés
Mennyiség:
Csomag (3 darab)
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
NE063

Attraction Froce (Range)

(N)

Attraction Force (Specific)

(N)

Outer Diameter

(mm)

Thickness

(mm)

Material Details

Surface Treatment

Special Notes

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
80.1 to 90.0
75.166
14
22
N-35
Ni plating
-
10
1 csomag

3 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
53.80 €
( 64.02 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Neodymium magnets are molded and sintered products mainly composed of neodymium, iron and boron, providing excellent magnetic energy properties that are the best among existing magnets.
· Subjected to mainly nickel plating surface processing as it rusts easily.

A cikkszám megerősítésre került