Szűrési feltételek
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Surface Treatment
    • Chrome Plating
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 15 munkanapok belül

No. 0 Class 1 Phillips B-Type Low Pan Head Screw Pack Product【1000 darab】

No. 0 Class 1 Phillips B-Type Low Pan Head Screw Pack Product CSPCSH-STH-M1.7-3

Cikkszám:

CSPCSH-STH-M1.7-3
Törlés
Mennyiség:
Csomag (1000 darab)

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
CSPCSH-STH-M1.7-3

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Surface Treatment

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
1.7
3
[Chrome Plating] Chrome Plated
10
1 csomag

1000 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
37.88 €
( 45.08 € )
15 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

The head is extremely small compared to ordinary screws and is often used in precision products. [Material]Steel (SWCH equivalent)

Vigyázat

  • This is a representative image. See the product standards for details.