Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Body Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Stroke S(mm)
  • Main Body Surface Treatment
  • d1(mm)
  • d2(mm)
  • l(mm)
  • l0(mm)
  • l3(mm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • Spring rate(N/mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 2 munkanapok belül
    • 4 munkanapok belül
  • Spring Bodies

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 15 javaslat található.
    Mennyiség:

    Termékadatok

     

    Example

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Kapcsolódó

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Main Body Surface Treatment

    d1

    (mm)

    d2

    (mm)

    l

    (mm)

    l0

    (mm)

    l3

    (mm)

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    Spring rate

    (N/mm)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    [Steel] Steel
    1.5
    Nickel Plating
    2.2
    -
    12
    16
    7.8
    ~ 2.2
    ~ 3
    0.53
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    1.3
    Nickel Plating
    2.6
    -
    6.5
    8
    3.8
    ~ 1.1
    ~ 2
    0.7
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    0.30
    Nickel Plating
    3
    -
    9
    12
    6
    ~ 6.2
    ~ 6.8
    2
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    2.3
    Nickel Plating
    3
    -
    13
    16
    8.5
    ~ 4.8
    ~ 8.4
    1.6
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    1.2
    Nickel Plating
    3.4
    -
    9
    12
    6
    ~ 5
    ~ 7
    1.69
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    3.80
    Nickel Plating
    3.4
    -
    12
    15
    7.3
    ~ 5.9
    ~ 13.3
    1.95
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    3
    Nickel Plating
    4
    -
    12
    14
    8
    ~ 5
    ~ 12.3
    2.45
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    2.6
    Nickel Plating
    5
    -
    13
    16
    8
    ~ 8
    ~ 15
    2.7
    10
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless SteelA2 (Similar to EN 1.4301 Equiv.)
    2.40
    No
    3
    -
    13
    16
    8
    ~ 4.8
    ~ 8.6
    1.6
    10
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless SteelA2 (Similar to EN 1.4301 Equiv.)
    1.5
    No
    3.6
    -
    15
    18
    9
    ~ 6.7
    ~ 14.5
    2.24
    10
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless SteelA2 (Similar to EN 1.4301 Equiv.)
    1.6
    No
    4
    -
    13
    16
    7.5
    ~ 8
    ~ 12.3
    2.7
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    1.5
    Nickel Plating
    2.2
    -
    12
    16
    7.8
    ~ 2.2
    ~ 3
    0.53
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    2.3
    Nickel Plating
    3
    -
    9
    11
    5
    ~ 1.6
    ~ 3.4
    0.78
    10
    1 darab
    [Steel] Steel
    2.3
    Nickel Plating
    3
    -
    13
    16
    8.5
    ~ 4.8
    ~ 8.4
    1.6
    10
    1 darab
    [Stainless Steel] Stainless SteelA2 (Similar to EN 1.4301 Equiv.)
    1.10
    No
    3
    4.1
    10
    13
    7
    ~ 5.3
    ~ 7.2
    1.75
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    0.32 €0.19 €
    ( 0.23 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    0.32 €
    ( 0.38 € )
    4 munkanapok
    0.29 €
    ( 0.35 € )
    4 munkanapok
    0.33 €
    ( 0.39 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    0.33 €0.20 €
    ( 0.24 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    0.33 €
    ( 0.39 € )
    4 munkanapok
    0.33 €
    ( 0.39 € )
    4 munkanapok
    0.38 €
    ( 0.45 € )
    2 munkanapok
    0.35 €
    ( 0.42 € )
    4 munkanapok
    0.34 €
    ( 0.40 € )
    4 munkanapok
    0.45 €
    ( 0.54 € )
    4 munkanapok
    0.32 €
    ( 0.38 € )
    4 munkanapok
    0.29 €
    ( 0.35 € )
    4 munkanapok
    0.31 €
    ( 0.37 € )
    4 munkanapok
    0.36 €
    ( 0.43 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Mounting Method: Press Fitting
    ・Spring: Stainless steel 1.4310
    ・Main Body Surface Treatment: No, Nickel Plating

    Spring bodies can be used for locating.

    [Features]
    ・Body: Steel, nickel-plated, Stainless steel A2