Szűrési feltételek
  • Pitch(mm)
  • Machine Length(mm)
  • Order Code
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 12 munkanapok belül

Wheel Conveyor (Machined), KR-A4-P Type (KR-A4-P150X1800L)

Wheel Conveyor (Machined), KR-A4-P Type

Cikkszám:

KR-A4-P150X1800L
Törlés
  • This item is not available in Europe.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
KR-A4-P150X1800L

Pitch

(mm)

Machine Length

(mm)

Order Code

Mass

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
150
1800
462-4483
4.3
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
150.09 €
( 178.61 € )
12 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Feature
· Suitable for heavy loads.
· ø36 mm machined steel wheel is used.

Usage
· For transporting heavy objects.