Szűrési feltételek

Threaded Pipe Fittings Female and Male Sockets- From Flobal

Threaded Pipe Fittings Female and Male Sockets- From Flobal

Cikkszám:

Befejezetlen: 13 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Thread Nominal M1

Thread Nominal M2

L

(mm)

D

(mm)

A

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimális rendelési mennyiség
1/4B(8A)
1/8B(6A)
27
17
11
4549123026130
734-1083
22
1 darab
3/8B(10A)
1/8B(6A)
29
21
11
4549123026178
734-1091
33
1 darab
3/8B(10A)
1/4B(8A)
31.5
21
13.5
4549123026215
734-1105
34
1 darab
1/2B(15A)
1/4B(8A)
35
26
13.5
4549123026253
734-1113
61
1 darab
1/2B(15A)
3/8B(10A)
35.5
26
14
4549123026284
734-1121
62
1 darab
3/4B(20A)
1/4B(8A)
35
32
13.5
4549123026314
734-1130
86
1 darab
3/4B(20A)
3/8B(10A)
35.5
32
14
4549123026345
734-1148
84
1 darab
3/4B(20A)
1/2B(15A)
39
32
17.5
4549123026376
734-1156
96
1 darab
1B(25A)
1/2B(15A)
42.5
38
17.5
4549123026406
734-1164
129
1 darab
1B(25A)
3/4B(20A)
43
38
18
4549123026420
734-1172
128
1 darab
1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
44
46
18
4549123026444
734-1181
168
1 darab
1 1/4B(32A)
1B(25A)
47
46
21
4549123026468
734-1199
174
1 darab
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
49
54
22
4549123026505
734-1211
258
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
14.55 €
( 17.31 € )
6 munkanapok
14.64 €
( 17.42 € )
6 munkanapok
14.66 €
( 17.45 € )
6 munkanapok
22.07 €
( 26.26 € )
6 munkanapok
19.92 €
( 23.70 € )
6 munkanapok
28.34 €
( 33.72 € )
6 munkanapok
25.54 €
( 30.39 € )
6 munkanapok
29.33 €
( 34.90 € )
6 munkanapok
35.00 €
( 41.65 € )
6 munkanapok
35.36 €
( 42.08 € )
6 munkanapok
59.09 €
( 70.32 € )
6 munkanapok
60.94 €
( 72.52 € )
6 munkanapok
84.97 €
( 101.11 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Supports stainless steel piping.
· New fitting products developed for easier use by further upgrading of conventional threaded fitting.