Stainless Steel Plain Weave Wire Mesh

Stainless Steel Plain Weave Wire Mesh
  • Volume Discount
● Mesh with alternating vertical and horizontal lines of stainless steel wire for water resistance and durability.
● For sieving, general filtration filters, mining industry applications, physics and chemistry applications.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
SH02902010
SH0290205
SH04701010
SH0470105
SH05700810
SH0570085
SH07500510
SH0750055
SH08000410
SH0800045
SH1000255
SH10002510
SH-005200-1
SH-005200-5
SH-006150-1
SH-006150-5
SH-008120-1
SH-008120-5
SH-010100-1
SH-010100-5
SH-012080-1
SH-012080-5
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Count Wire diameter
(mm)
Mesh(A)
(mm)
Length
(m)
Mesh Material JAN Code Order Code Mass
(kg)

302.60 €

1 6 Days 300.290.981020.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176711512-26198.4

160.07 €

1 6 Days 300.290.98520.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176773512-25544.2

345.44 €

1 6 Days 250.472.071010.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176728512-262710.9

182.13 €

1 6 Days 250.472.07510.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176780512-25625.45

393.19 €

1 6 Days 230.572.61108.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176735512-263512.1

207.48 €

1 6 Days 230.572.6158.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176797512-25716.05

438.77 €

1 6 Days 210.754.33105.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176742512-264313.1

228.97 €

1 6 Days 210.754.3355.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176803512-25896.55

380.25 €

1 6 Days 200.805.55104.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176759512-265112.6

200.23 €

1 6 Days 200.805.5554.0Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176810512-25976.3

196.21 €

1 6 Days 181.009.1652.5Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176827512-26016.15

351.26 €

1 9 Days 181.009.16102.5Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999176766512-266012.3

97.39 €

1 6 Days 470.050.0771-Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) 4989999354980751-84120.26

309.28 €

1 6 Days 470.050.0775-Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) 4989999358827751-84631.30

76.47 €

1 6 Days 460.060.1091-Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) 4989999354997751-84210.28

243.53 €

1 6 Days 460.060.1095-Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) 4989999358834751-84711.40

62.36 €

1 Available 6 Days 440.080.1321-Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999358797751-84390.40

197.10 €

1 6 Days 440.080.1325-Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999358841751-84802.00

54.33 €

1 Available 6 Days 420.100.1541-Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999358803751-84470.53

173.87 €

1 6 Days 420.100.1545-Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999358858751-84982.65

54.89 €

1 Available 6 Days 400.120.1981-Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999358810751-84550.60

175.80 €

1 6 Days 400.120.1985-Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) 4989999358865751-85013.00

Loading...

  1. 1

Basic information

Width(mm) 1000 Quantity per Package(Coil) 1

Tech Support