Megerősítve
  • Diameter of Inscribed Circle dr(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Eccentricity(μm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Linear ball bearings / round flange / stainless steel / Double bush / Seal / SBF-L (SBF10LUU)

Cikkszám:

SBF10LUU
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SBF10LUU

Diameter of Inscribed Circle dr

(mm)

Overall Length L

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating (Detail)

(N)

Basic Load Rating Static Rating

(N)

Inscribed Circle Diameter Tolerance (Negative Side)

(mm)

Eccentricity

(μm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
10
55
19
588
1100
0.01
15
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
16.20 €
( 19.28 € )
8 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Linear Bushing SBF-L series [Features] Double round flange - Retainer material: Synthetic resin - Outer housing material: JIS-SUJ (rolling bearing steel)2 - With dust-tight seal

A cikkszám megerősítésre került