Megerősítve
  • Body Material
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

Metal Free Drug Solution 2 Port Solenoid Valve MJB3 Series (MJB3-4TN-SF-DC24V)

Cikkszám:

MJB3-4TN-SF-DC24V
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
MJB3-4TN-SF-DC24V

Body Material

Minimális rendelési mennyiség
PSU
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
79.02 €
( 94.03 € )
13 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Optimal for fluid controlling solenoid valves in medical/analytical devices
· The materials used for fluid control such as, FKM, PPS, PSU have anti-corrosion properties
· Silent structure
· Pressure can be applied at both the ports
· Normally closed (open when energized) type.

A cikkszám megerősítésre került