Szűrési feltételek
  • Diameter of Inscribed Circle(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Slide Bushing SMA-W Type (Standard Block Double Type)

Cikkszám:

Befejezetlen: 13 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Diameter of Inscribed Circle

(mm)

Overall Length L

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating (Detail)

(N)

Basic Load Rating Static Rating

(N)

Tolerance of shaft diameter (Minus Side)

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
3
23
108
206
0.008
1 darab
5
33
265
412
0.008
1 darab
6
48
323
530
0.009
1 darab
8
58
431
784
0.009
1 darab
10
68
588
1100
0.009
1 darab
12
70
813
1570
0.009
1 darab
13
75
813
1570
0.009
1 darab
16
85
1230
2350
0.009
1 darab
20
96
1400
2740
0.01
1 darab
25
130
1560
3140
0.01
1 darab
30
140
2490
5490
0.01
1 darab
35
155
2650
6270
0.012
1 darab
40
175
3430
8040
0.012
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
46.87 €
( 55.78 € )
5 munkanapok
44.09 €
( 52.47 € )
5 munkanapok
41.66 €
( 49.58 € )
5 munkanapok
41.25 €
( 49.09 € )
5 munkanapok
41.43 €
( 49.30 € )
5 munkanapok
42.00 €
( 49.98 € )
5 munkanapok
44.07 €
( 52.44 € )
5 munkanapok
49.86 €
( 59.33 € )
5 munkanapok
60.83 €
( 72.39 € )
5 munkanapok
78.88 €
( 93.87 € )
5 munkanapok
101.74 €
( 121.07 € )
5 munkanapok
123.75 €
( 147.26 € )
5 munkanapok
153.56 €
( 182.74 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Standard block double type
· W type with 2 embedded slide bushings
· Most common slide unit with aluminum housing.
· A slide bushing is embedded in the housing, and a block shape corresponding to the fitting can be selected.
[Applications]
· Due to the low-friction linear action and simple structure, this product is suitable for diverse applications, including transport equipment and semiconductor manufacturing equipment.