Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Pipe, Tubes, Hoses & Fittings
Pipe Supports
Pipe Supports
Angled-Kun / Channel-Kun, Pipe Support Bracket, L-Shaped Bracket (Bright Chromate)
NB-6
Megerősítve
Mindent töröl
Length(mm)
600
Törlés
Dimension H(mm)
300
Törlés
Specifications
L40 Shape
Törlés
Type
NB
Becsült szállítási napok
Minden
15 munkanapok belül
NICHIEI INTEC
Angled-Kun / Channel-Kun, Pipe Support Bracket, L-Shaped Bracket (Bright Chromate) (NB-6)
Cikkszám:
NB-6
Törlés
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Loading...
Cikkszámlista
Részletes információk
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
NB-6
Length
(mm)
Dimension H
(mm)
Specifications
Minimális rendelési mennyiség
600
300
L40 Shape
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
51.70 €
(
61.52 €
)
15 munkanapok
1
Részletes információk
Alapvető információk
Alapvető információk
This is an L-shaped holder for horizontal piping.
A cikkszám megerősítésre került